Обзор

Подробнее о продукте

AD8372-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8372 DVGA. The evaluation board contains bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and outputs on both DVGA channels, and a 25 pin D-Sub connector for external digital control of the on chip SPI port. This evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5 V to 5.5 V.


Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.