Обзор

Подробнее о продукте

AD8370-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8370 DVGA. The evaluation board contains bypassable transformers to allow single ended or differential inputs, and a 25 pin D-Sub connector for external digital control of the on chip SPI port. There is a single switch on this eval board which can be used to turn on and off the +5 V applied to the power pins. This evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5 V to 5.5 V.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
89 kB
Программное обеспечение для оценочной платы AD8370
The AD8370 evaluation software requires the ADI AD4xxx USB adapter, a USB cable with USB mini-connector and a PC with USB connection. Installation on Windows 64-bit systems also requires the ADI Windows 7 drivers be installed as well.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.