Обзор
Подробнее о продукте
AD8366-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8366. The evaluation board integrates switches for ease of gain settings, bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and output, and the evaluation board requires only a single supply within the range of 4.75 V to 5.25 V.
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.