Обзор

Подробнее о продукте

AD8362-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/50 mA power suppply. The 5 V power supply should be connected to the pins labeled VPOS and AGND. The RF input signal is applied to the SMA connector labeled RFIN and the output voltage is available on the SMA connector labeled VOUT.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.