Обзор

Подробнее о продукте

AD8346-EVALZ is 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/200 mA power supply which should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 1.2 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors (labeled LO, IP, IN, QP, and QN). The AD8346 output is available at the SMA connector labeled VOUT.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.