Обзор

Подробнее о продукте

AD8344-EVAL is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. It requires a 5 V/100 mA power supply for normal operation. The 5 V power supply should be connected to the clip leads VPOS and COMMON. RF INPUT and LO INPUT ports take RF and LO input signals via edge-mounted SMA connectors. The IF port, labeled IF_OUT+, is configured for single-ended signaling via a balun transformer.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.