Обзор

Подробнее о продукте

AD8341-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8341. RF input, baseband input and RF output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the baseband inputs at card edge if the user desires. Access to the +5 V/125 mA supply is achieved with clip leads to the VP and GND testpoints; it has a range from +4.75 to +5.25 V.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.