Обзор

Подробнее о продукте

The board is shipped fully assembled and tested and is signal ready. A pair of AD8332 low-noise amplifiers (LNA) provide input matching and amplification for the differential input of the AD8333.


The evaluation board has several user-configurable features and options. For further details see the AD8333 data sheet available on-line.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.