Обзор
Подробнее о продукте
The board is shipped assembled and tested, and users need only connect the signal and VGAIN sources to a single 5 V power supply. The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.
See the AD8332 data sheet on line for user-supplied optional components, measurement setup or for any other additonal information.
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.