Обзор
Подробнее о продукте
The AD8330-EVALZ includes test pins for connections to all of the functional device inputs. This board has a 4-layer design for maximum ground-plane area.
Refer to the AD8330 data sheet available on line for basic operation, options, measurement setup and further explanation.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.