Обзор
Подробнее о продукте
EVAL-AD831EBZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. RF input, LO input, and IF output connections with single ended setups are featured. Access to the ±5V/100 mA supply is achieved with a 2 pin header connector to the +5V and -5V jumpers; it has a range from ± 4.5 to ± 5.5V.
Документация
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.