Обзор

Подробнее о продукте

The AD8250-EVALZ board includes on-board gain setting switches to quickly demonstrate the AD8250’s software gain programmability. In addition, an external logic generator can be connected to the AD8250-EVALZ SMA ports to test the PGIA’s gain control. See the AD8250-EVALZ data sheet for complete insruction.

 

See AD8250 data sheet for specifications available on-line.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.