Обзор
Особенности и преимущества
- Ready to use heart rate monitor (HRM) front end
- Operates in two electrode or three electrode configurations
- Directly interfaces to data acquisition and analog-to-digital converters (ADCs)
- Easy feature selection with switches
- Allows various circuit configurations
Подробнее о продукте
The AD8232-EVALZ evaluation board contains an AD8232 heart rate monitor front end conveniently mounted with the necessary components for initial evaluation in fitness applications. Inputs, outputs, supplies, and leads off detection terminals are routed to test pins to simplify connectivity. Switches and jumpers are available for setting the input bias voltage, shutdown (SDN), fast restore (FR), and ac/dc, leads off detection mode.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.