Обзор

Подробнее о продукте

The AD8222-EVALZ has two AD8222 instrumentation amplifier circuits. One circuit is configured for dual-channel operation, while the other is configured for single-channel, differential output operation. Inputs, outputs, references, and the supplies are routed to screw terminals for easy connectivity. See the AD8222-EVALZ data sheet for further details.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.