Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7946SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7946. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2, 32 bits
- Windows Vista, 32 and 64 bits
- Windows 7, 32 and 64 bit
- USB 2.0 Port
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.