Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания AD7858.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD7858 Software
Included in the EVAL-AD7858CB evaluation board package is software for controlling and evaluating the performance of the AD7858 when it is operated with the Evaluation Board Controller. The EVAL-AD7858CB Demonstration/Evaluation Software runs under Windows 95, 98, 2000 & NT. The user interface on the PC is via a dedicated program written especially for the EVAL-AD7858.