Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания AD7853.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD7853 Software
Included in the EVAL-AD7853CB evaluation board package is software for controlling and evaluating the performance of the AD7853 when it is operated with the EVALUATION BOARD CONTROLLER. The EVAL-AD7853CB Demonstration/Evaluation Software runs under Windows 95 & 98. The user interface on the PC is via a dedicated program written especially for the EVAL-AD7853.