Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7706EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7706. The evaluation board can be connected to a PC via the parallel port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.