Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7656SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7656. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

Применяемые компоненты

Системные требования

  • Windows XP SP2, 32 bit
  • Windows Vista, 32 and 64 bit
  • Windows 7, 32 and 64 bit
  • USB 2.0 Port

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
554266 kB
ПО оценочной платы для AD7656/AD7657/AD7658
Includes software for controlling and evaluating the performance of the AD7656/AD7657/AD7658, when they are operated with the evaluation board controller. The EVAL-AD7656/AD7657/AD7658SDZ Demonstration/Evaluation Software runs under Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.