Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7606-6SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-6. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2, 32 bit
- Windows Vista, 32 and 64 bit
- Windows 7, 32 and 64 bit
- USB 2.0 Port
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.