Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата для оценки работы AD74413R
- Встроенный источник опорного напряжения ADR4525 на 2,5 В
- Интерфейс SPI
- Устанавливаемое на ПК программное обеспечение для управления платой
Подробнее о продукте
EV-AD74413RSDZ (см. рисунок 1) представляет собой полнофункциональную оценочную плату, которую можно использовать для оценки работы AD74413R. AD74413R является четырехканальной микросхемой с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода. Порты AD74413R могут настраиваться как аналоговые выходы, аналоговые входы, цифровые входы и входы для резистивного датчика температуры (RTD), при этом микросхема совместима с интерфейсом SPI.
Платой EV-AD74413RSDZ можно управлять с помощью системной демонстрационной платформы (SDP). Плата SDP-S позволяет управлять EV-AD74413RSDZ через USB-порт ПК с помощью программного обеспечения для оценки AD74413R.
Для питания EVAL-AD74413RSDZ на линию AVDD следует подавать напряжение от 14 В до 28,8 В. При подключении EV-AD74413RSDZ к ПК, ПК обеспечивает питанием плату SDP-S.
Ознакомьтесь с технической документацией на AD74413R для получения полной информации о AD74413R, при этом пользователи должны использовать эту документацию совместно с данным руководством при работе с платой EV-AD74413RSDZ.