Обзор

Подробнее о продукте

The AD7414/AD7415 evaluation board allows the AD7414/AD7415 digital temperature sensor to be quickly and easily evaluated using a PC. Using the evaluation board and its accompanying software, the AD7414/AD7415 evaluation board can be interfaced to a PC through its USB connection. The drivers will work on 32-bit Windows 7 machines.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.