Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the AD7403
- On-board power supplies
- Standalone capability
- System demonstration platform (SDP-H1) compatible (EVAL-SDP-CH1Z)
- PC software for control and data analysis (CD with software included in evaluation kit)
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7402-8FMCZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to easily evaluate all features of the AD7402 isolated analog-to-digital converter (ADC). The evaluation board can be controlled by the EVAL-SDP-CH1Z via FMCZ connector (J9). The SDP-H1 board (EVAL-SDP-CH1Z) allows the evaluation board to be controlled through a USB port of a PC using the evaluation board software available for download from the product page or from the included installer CD.On-board components include the following:
ADuM6000: isolated iCoupler® 5kV, DC / DC converter
ADP2441: 36 V, 1A, synchronous, step down DC-DC regulator
ADP7104ARDZ-5.0: 5 V low noise LDO
Evaluation Kit Contents
- Evaluation board
- CD containing evaluation board software installation
- EVAL-SDP-CH1Z (must be ordered separately) includes a USB cable and 12v wall wart.
- Signal source
- PC running Windows XP SP3, Windows Vista, or Windows 7 with USB 2.0 port
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.