Обзор
Подробнее о продукте
EVAL-AD7175-2SDZ – это полнофункциональная оценочная плата для AD7175-2. Данная плата работает как в автономном режиме, так и совместно с демонстрационной платформой (SDP) EVAL-SDP-CB1Z. При работе с демонстрационной платформой предоставляемое программное обеспечение (ПО) позволяет пользователю детально проанализировать характеристики АЦП. Данное ПО включает в себя технические заметки, описывающие настройку и работу оценочной платы как в автономном режиме, так и при работе с демонстрационной платформой. При работе в автономном режиме рекомендуется применять плату ADZS-BRKOUT-EX3 для доступа к различным выводам управления.Плата контроллера SDP – это отдельный компонент в перечне заказа ниже (EVAL-SDP-CB1Z). Если плата контроллера SDP ранее не заказывалась, то её необходимо приобрести для обеспечения полноты оценки.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2, 32 бит
- Windows Vista, 32 и 64 бит
- Windows 7, 32 и 64 бит
- Порт USB 2.0
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (2)
Технические статьи (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.