Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7172-4
- Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой SDP, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices
- Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочный комплект EVAL-AD7172-4SDZ содержит 24-разрядный АЦП AD7172-4 с быстродействием 31,25 kSPS, имеющий интегрированные rail-to rail буферы на аналоговых входах, встроенную схему стабилизации напряжения питания и интерфейс с внешним усилителем для оценки характеристик АЦП при работе с различными усилителями. Выходное напряжение сетевого адаптера в диапазоне от 7 до 9 В преобразовывается с помощью встроенной схемы стабилизации в напряжения 5 В и 3,3 В. Эти уровни напряжения используются для питания AD7172-4 и вспомогательных компонентов. Оценочная плата EVAL-AD7172-4SDZ подключается к порту USB с помощью демонстрационной платформой SDP платы контроллера EVAL-SDP-CB1Z SDP.Оценочное программное обеспечение для AD7172-4 позволяет конфигурировать все функциональные возможности АЦП AD7172-4 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами и проводить анализ во временной области с построением графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.