Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата для AD7124-4
- Управление от ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP (EVAL-SDP-CB1Z)
- Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
EVAL-AD7124-4SDZ – это оценочный комплект 24-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с низким шумом AD7124-4. Напряжение 3.3 В, используемое для питания AD7124-4 и всех других необходимых компонентов, формируется путем стабилизации внешнего напряжения питания с диапазоном от 7 В до 9 В. Плата EVAL-AD7124-4SDZ подключается к порту USB ПК при помощи материнской платы EVAL-SDP-CB1Z.Программное обеспечение EVAL-AD7124-4SDZ обеспечивает полное конфигурирование регистров AD7124-4 и возможности анализа статических характеристик во временной области в форме графиков сигналов, гистограмм и анализа шума.
Оценочная плата EVAL-AD7124-4SDZ специально разработана, чтобы помочь пользователю оценить возможности АЦП. Программное обеспечение, работающее на пользовательском ПК, обеспечивает управление AD7124-4 через порт USB с использованием демонстрационной платформы SDP (EVAL-SDP-CB1Z).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.