Обзор

Подробнее о продукте

Плата AD6676EBZ предназначена для оценивания характеристик AD6676 -  обладающей высокой степенью интеграции подсистемы ПЧ, которая способна осуществлять оцифровку радиосигналов с полосой до 160 МГц, центрированных относительно ПЧ в диапазоне от 70 МГц до 450 МГц. В отличие от традиционных АЦП с дискретизацией на ПЧ AD6676 построен на базе перестраиваемого полосового Σ-Δ АЦП с высоким коэффициентом избыточной дискретизации, который избавляет от необходимости в использовании фильтров ПЧ на ПАВ и усилительных каскадов, настроенных на определенный диапазон, за счет чего достигается значительное упрощение структуры широкополосного радиоприемника. Интегрированный квадратурный цифровой преобразователь с понижением частоты с последующими выбираемыми децимирующими фильтрами уменьшает требуемую частоту дискретизации комплексных данных до приемлемых значений в диапазоне от 62.5 MSPS до 266.7 MSPS. Комплексные выходные данные с разрядностью 16 бит передаются в хост-процессор через интерфейс JESD204B, поддерживающий конфигурацию с одной или двумя линиями данных и обеспечивающий быстродействие до 5.333 Гбит/с.

Плата AD6676EBZ совместима с предлагаемым компанией Analog Devices комплектом захвата данных на базе FPGA HSC-ADC-EVALEZ.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.