Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD6673
  • SPI interface for setup and control
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • On-board LDO regulator needing a single external 6 V, 2 A dc supply
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board ordering information for evaluating the AD6673.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера