Обзор

Подробнее о продукте

The AD633-EVALZ has Built-in flexibility that allows convenient configuration to accommodate most operating configurations.


Any dual-polarity power supply capable of providing 10 mA or greater is all that is required, in addition to whatever test equipment the user wishes to perform the intended tests. The AD633-EVALZ can be configured for multiplier or divider operation by switch S1.


Refer to the AD633 data sheet for divider circuit connections, signal, power, and ground-plane artworks and all other information.


Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.