Обзор
Подробнее о продукте
EVAL-AD608EBZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. RF input, LO input, limiter output, detector input, RSSI output, and power up connections with single ended setups are featured. Access to the +3V/7.3 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and GND testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5V.
Применяемые компоненты
Документация
Техническое описание (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.