Обзор

Подробнее о продукте

EVAL-AD607EBZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. RF input, LO input, frequency detector input, MGC input, IF output, power up and I/Q output connections with single ended setups are featured. Access to the +3V/8 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and GND testpoints; it has a range from +2.92 to +5.5V.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.