Обзор

Подробнее о продукте

The AD605 evaluation board is a factory-designed, surface-mount assembly fully tested and ready for service. The AD605-EVALZ. This board has multiple inputs, test points, and jumpers provide circuit configurations that support any of the operating options of the device. See the AD605 data sheet available on line for schematics and further details.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.