Обзор

Подробнее о продукте

The AD603 evalulation board has built-in flexibility that allows convenient configuration to accommodate most operating configurations. Any dual-polarity power supply capable of providing 20 mA is all that is required, in addition to whatever test equipment the user wishes to perform the intended tests. See the AD603 data sheet available on-line for schematic and further details.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.