Обзор
Подробнее о продукте
The Evaluation board for the AD5790 contains a SDP-B connection and software allowing the AD5790 to be controlled from a SDP-B board.
The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.