Обзор

Особенности и преимущества

  • 6-channel programmable, current-output, 14-bit DACs with individual power pins and integrated temp shutdown
  • Ready access to the AD5770R pins to ease customization and prototyping
  • Industry standard Pmod form-factor compatible with FPGA and MCU development platforms

Подробнее о продукте

The PMOD compatible EVAL-AD5770R-PMDZ evaluation/prototyping board is a minimalist 6-channel, 14-bit, current-output DAC module designed as a low-cost alternative to the fully featured AD5770R evaluation board. The board allows users to make direct electrical and physical connections to the AD5770R, enabling rapid hardware and software development for their application/solution.

SPI PMOD peripheral connectors can be found on many third-party MCU or FPGA development platforms; the EVAL-AD5770R-PMDZ can be connected directly into these systems. Users can quickly develop their own code by using the ADICUP3029 demo application as a reference.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5770R-PMDZ Board
  • 13-Pin Straight Rectangular Header (2 pcs.)

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Development Platform

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.