Обзор

Подробнее о продукте

Both the AD5700 and the AD5700-1 products can be evaluated using the EVAL-AD5700-1EBZ Evaluation board. If evaluating the AD5700 product, simply disable the internal oscillator (i.e. configure the part to use either a CMOS clock or a crystal oscillator). No SDP board is required for this Evaluation board.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.