Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with the nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ) 
  • On-board references 
  • Various link options 
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The AD5678 evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5678 circuits and reduce design time. The AD5678 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5678 data sheet, which must be consulted in conjunction with UG-987 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download to allow the user to program the AD5678.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5678DBZ evaluation board 
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.