ПО оценивания
Rev.
0
2
Показать все
Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- On-board references
- Various link options
- PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)
Подробнее о продукте
The EVAL-AD5664REBZ (Cypress based) is no longer available. Please use EVAL-AD5664RDBZ (SDP based).
The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5664R circuits and reduce design time. The AD5664R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
For full data, see the AD5664R data sheet, which must be used in conjunction with user guide UG-986 when using the EVALAD5664RDBZ evaluation board.
The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software that allows users to program the AD5664R can be downloaded via the EVAL-AD5664RDBZ product page.
The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board requires the EVALSDP-CB1Z board (SDP-B controller board).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-AD5664RDBZ board
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.