Обзор

Особенности и преимущества

  • Full-featured evaluation board for the AD5501/AD5504
  • USB interface
  • PC software for register programming
  • Standalone operation

Подробнее о продукте

This user guide describes the operation and functionality of the AD5501/AD5504 evaluation board. Use this user guide in conjunction with the AD5501 or AD5504 data sheet (as appropriate) to evaluate board the functionality and performance of the AD5501/AD5504. The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5501/AD5504. Control of the AD5501/AD5504 is via a USB interface.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.