Обзор

Подробнее о продукте

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5382 to be easily evaluated. The evaluation board can be used as a stand alone board with control coming from an external DSP or micro-controller or it can be connected to a PC using the EVAL-SDP-CB1Z board. Software is provided which can be used to program the registers of the AD5382 via the SDP board. This device is pin-to-pin compatible with the AD5383 (32-ch 12-bit DAC).

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.