Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5344DBZ) in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The EVAL-AD5344DBZ is designed to quickly prototype AD5344 circuits and reduce design time. The EVAL-AD5344DBZ interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded that allows users to program the AD5344.


The EVAL-AD5344DBZ evaluation board requires the SDP-B controller board.


Full specifications for the AD5344 are listed in the AD5344 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with UG-985 when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5344DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
  • USB cable

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.