Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- On-board references
- Various link options
- PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)
Подробнее о продукте
The AD5340DBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5340 circuits and reduce design time. The AD5340 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.
For full data, see the AD5340 data sheet, which must be used in conjunction with UG-981 when using the evaluation board.
The EVAL-AD5340DBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download that allows users to program the AD5340.
The EVAL-AD5340DBZ evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board).
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-AD5340DBZ daughter board
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.