Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5339DBZ) in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The EVAL-AD5339DBZ is designed to quickly prototype AD5339 circuits and reduce design time. The EVAL-AD5339DBZ evaluation board interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded which allows users to program the AD5339.


This evaluation board requires the SDP-B controller board.


Full specifications for the AD5339 are listed in the AD5339 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with UG-980 when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5339DBZ daughter board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
  • USB cable

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.