Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5338R circuits and reduce design time. The AD5338R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


Full details can be found in the AD5338R data sheet, which must be consulted in conjunction with user guide UG-979 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download from the EVAL-AD5338RDBZ evaluation board page to allow the user to program the AD5338R.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.