Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- On-board references
- Various link options
- PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)
Подробнее о продукте
The AD5328DBZ evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5328 circuits and reduce design time. The AD5328 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.
For full details, see the AD5328 data sheet, which must be used in conjunction with UG-978 when using the EVAL-AD5328DBZ evaluation board.
The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download to allow the user to program the AD5328.
This evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board), which is available for order on the Analog Devices website.
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-AD5328DBZ evaluation board
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.