Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The AD5326 evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5326 circuits and reduce design time. The AD5326 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.


Full data is available in the AD5326 data sheet, which must be consulted in conjunction with UG-977 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B controller board (EVAL-SDP-CB1Z). Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5326.


This evaluation board requires the SDP-B controller board (EVAL-SDP-CB1Z).


Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5326DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.