Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- On-board references
- Various link options
- PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)
Подробнее о продукте
The AD5322DBZ evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5322 circuits and reduce design time. The AD5322 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.
For full data, see the AD5322 data sheet, which must be consulted in conjunction with UG-973 when using the evaluation board.
The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download to allow the user to program the AD5322.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-AD5322DBZ evaluation board
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.