Обзор

Особенности и преимущества

  • Full-featured board in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

Подробнее о продукте

The AD5247 supports a single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications with a superior low temperature coefficient performance.

In addition, the AD5247 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kHz.

The EVAL-AD5247DBZ and EVAL-MB-LV-SDZ can operate in single-supply mode and incorporate an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5247 part can be found in the AD5247 data sheet.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5247DBZ
  • EVAL-MB-LV-SDZ motherboard
  • CD that includes
    • Self-installing software that allows users to control the board and exercise all functions of the device
    • Electronic version of the AD5247 data sheet
    • Electronic version of the UG-397 user guide

Системные требования

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.