Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

Подробнее о продукте

With versatile programmability, the AD5142 allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment / decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting read-back, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components or a lookup table.

The AD5142 supports a dual-supply ±2.25 V to ±2.75 V operation and a single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suitable for battery-powered applications and many other applications. In addition, the AD5142 uses a versatile SPI-compatible serial interface, allowing speeds of up to 50 MHz. The EVAL-AD5142DBZ can operate in single-supply or dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5142 part can be found in the AD5142 datasheet.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5142DBZ board
  • EVAL-MB-LV-SDZ motherboard
  • CD that includes
    • Self-installing software that allows users to control the board and exercise all functions of the device
    • Electronic version of the AD5142 data sheet
    • Electronic version of the UG-471 user guide

Системные требования

  • Windows XP SP2, 32 bit
  • Windows Vista, 32 and 64 bit
  • Windows 7, 32 and 64 bit
  • USB 2.0 Port


Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.