Обзор

Особенности и преимущества

  • Full-featured evaluation board for the AD5116
  • Several test circuits
  • Various ac/dc input signals

Подробнее о продукте

The AD5116 supports single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and high bandwidth while allowing up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins.

A simple push-button interface allows manual switching and can save the last wiper position automatically into the EEPROM, making it suits to applications that require a power-up in the last wiper position.

Complete specifications for the AD5116 can be found in the AD5116 datasheet.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD511xSDZ evaluation board
  • CD that includes
    • Electronic version of the AD5116 data sheet
    • Electronic version of the UG-324 user guide

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.